Algeria
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Distribution électrique BT

Boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants, stations de contrôle et leviers de commande

Poussoirs, interrupteurs, veilleuses

Harmony XB4

Harmony XB4

Unités de signalisation métallique Ø 22. Boutons et voyants à collerette métallique chromée, Ø 22 mm

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
Harmony XB5

Harmony XB5

Unités de signalisation plastique Ø 22. Boutons et voyants à collerette plastique ronde et carrée, Ø 22 mm.

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
Harmony XB4/XB5 for harsh environments

Harmony XB4/XB5 for harsh environments

Ø 22 mm pushbuttons, for harsh environment. -

Voir les produits
Harmony XB7

Harmony XB7

Unités signalisation monolithic Ø 22-25. Boutons et voyants monolithiques à collerette plastique ronde, Ø 22 mm

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
Harmony 9001 K

Harmony 9001 K

Unités de signalisation métallique Ø 30. Boutons et voyants à collerette métallique chromée, Ø 30 mm

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
Harmony 9001 SK

Harmony 9001 SK

Unités de signalisation plastique Ø 30. -

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
Harmony XB5S

Harmony XB5S

Boutons biométriques Ø 22 mm. Boutons biométriques Ø 22 mm

Voir les produits
Poussoirs, interrupteurs, veilleuses

Harmony XB6

Unités de signalisation plastique Ø 16. Boutons et voyants à collerette plastique Ø 16 mm

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
Harmony XVL

Harmony XVL

Unités de signalisation Ø 8-12. Voyants lumineux à DEL Ø 8, Ø12

Voir les produits
Harmony K - K30 to K50 - K1 and K2

Harmony K - K30 to K50 - K1 and K2

Commutateurs à cames Ø16-22. Commutateurs à cames, Ø 16 et 22 mm

Voir les produits
CMA-CMV

CMA-CMV

Commutateur modulaire. Nouvelle génération de commutateurs rotatifs DIN de largeur 36 mm (4 pas)

Voir les produits
9001K

9001K

Boutons poussoirs 30 mm en métal. Robustesse, fiabilité et flexibilité pour un succès garanti

Voir Détails
Harmony Easy XA2E

Harmony Easy XA2E

Harmony XA2E - Boutons poussoirs, boutons tournants et voyants - Ø22 mm. La gamme modulaire métal Harmony XA2E combine simplicité d'installation, flexibilité, et robustesse permettant de répondre à la plupart des applications industrielles.

Voir les produits

Stations et boîtiers de contrôle

Harmony XALD, XALK

Harmony XALD, XALK

Boîtes à boutons plastiques, pour Harmony XB5. Boîtes à boutons plastiques, pour unités de commande et de signalisation Ø 22 Harmony® XB5

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
Harmony XALE

Harmony XALE

Boîtes à boutons plastiques Optimum, pour Harmony XB7. Boîtes plastique XALE Optimum, pour unités de commande et de signalisation Ø 22 Harmony® XB7

Voir les produits
Harmony XALG

Harmony XALG

Boîtes à boutons plastiques pour ambiances sévères, pour Harmony XB5. Boîtes plastiques XALG pour ambiances sévères pour unités de commande et de signalisation Ø 22 Harmony® XB5

Voir les produits
Harmony XAM, XAP

Harmony XAM, XAP

Boîtiers métalliques, pour Harmony XB4. Boîtiers vides métalliques IP65 pour unités de commande et de signalisation Ø 22 mm

Voir les produits
Harmony XAC

Harmony XAC

Boîtes à boutons pendantes. Boîtes à boutons pendantes pour circuits auxiliaires, équipées de 2 à 12 boutons Ø 22 mm

Voir les produits
Harmony XALF

Harmony XALF

Boîtes d'inspection ascenseurs Application. Boîtes dédiées à la maintenance des ascenseurs

Voir les produits
Stations et boîtiers de contrôle

Profil

Kit de montage pour unités de signalisation Ø22. Faces avant modulaires pour unités de commande et de signalisation Harmony XB4 et XB5, Ø 22 mm

Voir Détails
Harmony XAW ATEX D

Harmony XAW ATEX D

Boîtes à boutons complètes métalliques ou plastiques, pour atmosphères explosibles,. Boîtes à boutons complètes métalliques ou plastique, pour atmosphères explosibles

Voir les produits

Station de télécommande

Harmony eXLhoist

Harmony eXLhoist

Wireless remote control for hoisting applications. Harmony eXLhoist wireless remote control allows you to control your load with a single hand and combine easily your movements.

Voir les produits

Interrupteurs de sécurité

Harmony XPE

Harmony XPE

Interrupteurs à pédales. Interrupteurs à pédale Optimum et Universel

Voir les produits
Preventa XY2 SB

Preventa XY2 SB

Pupitre de commande bimanuelle. Pupitre de commande bimanuelle

Voir les produits
Harmony XPE ATEX D

Harmony XPE ATEX D

Interrupteurs à pédales, pour atmosphères explosibles,. Interrupteurs à pédales, pour atmosphères explosibles

Voir les produits
Harmony XB4 ATEX D

Harmony XB4 ATEX D

Unités de signalisation métalliques Ø 22, pour atmosphères explosibles,. Unités de signalisation métallique Ø 22, pour atmosphères explosibles

Voir les produits

Manipulateurs et stations de contrôle

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.