Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Masterpact NT/NW norme UL 489

Disjoncteurs ouverts de 800 à 5000 A

Fait partie de Pact Series

Disjoncteurs ouverts de forte intensité 800 à 5000 A

Masterpact NT/NW norme UL 489
  • Fonctionnalité

    Masterpact NT
    • courant nominal : 800 à 1200 A
    • performance de coupure 50 et 65kA à 480 V AC
    • tension d'emploi : 600 V
    • une seule taille physique de 800 à 1200 A
    • un seul pas pôlaire de 70 mm
    Masterpact NW
    • courant nominal : 800 à 5000 A
    • performance de coupure 50 à 100 kA à 480V AC
    • deux tailles physiques de 800 à 5000 A
    • un seul pas pôlaire de 115 mm
    Masterpact NT/NW
    • 3 unités de contrôle Micrologic enrichies de fonctions mesure, gestion d'énergie et analyse de réseaux
    • protection terre intégrée à la protection électronique
    • large gamme d'auxiliaires et d'accessoires communs et interchangeables sur site
    • conformité aux normes internationales UL489/CSA


    Bénéfices

    La fiabilité d'une grande marque
    • Visant à standardiser les tableaux électriques à l'heure où les installations deviennent de plus en plus complexes, la gamme Masterpact NT/NW apporte une simplicité inégalée, tant au niveau du choix que de l'installation.
    • La gamme des disjoncteurs Masterpact NT/NW se caractérise par ses dimensions optimisées. Non seulement les volumes sont réduits mais surtout :
      . Masterpact NT : une seule taille, optimale, de 800 à 1200 A
      . Masterpact NW : deux tailles suffisent à couvrir les besoins de 800 à 5000 A

    Applications

    • Protection, mesure et communication des réseaux électriques BT.


    Particulièrement bien adapté aux marchés OEM

EcoStruxure™

EcoStruxure vous permet de vous épanouir dans le monde numérique d'aujourd'hui. Prenez de meilleures décisions en affaire grâce à des solutions IT / OT évolutives et convergentes.

Nous contacter

Vous avez une question, un doute, une demande ou vous souhaitez nous envoyer vos commentaires pour améliorer votre expérience avec Schneider Electric?

Questions fréquentes (FAQ)

Trouvez et partagez facilement la réponse que vous recherchez à partir de notre service FAQ en ligne.