Fonctionnalité
- Tension d’emploi : 690V
- Courant nominal : 40 à 2500 A
- Catégories : AC23A /AC22A
- Aucun déclassement jusqu’à 60 °C
- Tenue aux chocs de tension : 8kV
- Montage sur rail DIN (jusqu’à INS160) et sur platine
- Coupure pleinement apparente (gamme INS) ou coupure visible (gamme INV)
- Version 3 et 4 pôles dans le même volume
- Appareil de classe 2 en face avant
- Commande frontale en standard et commande latérale en option (jusqu’à INS250)
- Inverseur de sources monobloc
- Signalisation à distance grâce aux contacts auxiliaires
- Accessoires en commun avec la gamme de disjoncteurs Compact NS
- Conformité aux normes internationales CEI 60947-1 et -3, UL489 (jusqu’à 400A), VDE 660 et 113, CNOMO.
Bénéfices
En s’adaptant à de multiples applications BT, les interrupteurs-sectionneurs Interpact INS/INV offrent toute la sécurit