Découvrez les auxiliaires de signalisation et de déclenchement Acti9
Découvrez les auxiliaires de signalisation et de déclenchement Acti9
Maintenance électrique simplifiée

Conçus avec une protection et une large gamme de fonctionnalités, les auxiliaires de signalisation Acti9 et de déclenchement sur rail DIN combinent une installation facile et des niveaux élevés de fonctionnalités. Sont inclus :• Réenclenchement automatique, commande à distance, signalisation à distance et déclenchement.• VisiTrip pour une détection rapide des départs défectueux et un temps d'intervention réduit• Système d'assemblage clipsable pour une utilisation facile Il est utilisé pour une protection améliorée dans les bâtiments commerciaux et industriels, tout en travaillant sur des circuits déclenchés causés par : courant de court-circuit, courant de surcharge, courant de fuite à la terre, sous-tension et déclenchement de sécurité manuel.
Avantages des auxiliaires de signalisation et de déclenchement Acti9
Avantages des auxiliaires de signalisation et de déclenchement Acti9
Installation facile
La borne à vis à étrier facilite l'installation. Les auxiliaires à faible courant sont conformes dans un environnement difficile. Surveillance de jusqu’à 100 dispositifs de protection (fermés en permanence) en guirlande.
Combinaisons multiples
Diverses combinaisons entre auxiliaires électriques : Acti9 iOF + iSD, iOF/SD + iMX, iOF + iMN, et vous pouvez vous connecter par le haut ou le bas. Cela permet d'obtenir des informations sur l'état ON ou OFF ou déclenché.
Conforme aux contrôleurs
Les auxiliaires vous permettent de mieux surveiller vos circuits. Ils fournissent l'état d'un disjoncteur miniature Acti9, en utilisant un courant faible ( de 2 mA à 100 mA ) dans l'architecture automate/contrôleur.
Caractéristiques
Caractéristiques
Auxiliaires Acti9 iOF pour la signalisation à distance de l'état de l'appareil auquel ils sont connectés (entièrement conforme à la norme IEC 60947-5-1) :• Signalisation à distance de l'état « ouvert » ou « fermé » et de l'état « déclenché »• Déclenchement instantané lorsque le circuit de commande est sous tension, hors tension ou en cas de creux de tension d'alimentation• Déclenchement retardé (pour faire face à des micro-coupures ou de brèves chutes de tension) lorsque le circuit de commande est hors tension ou en cas de creux de tension d'alimentation• Arrêt d'urgence sécuriséSélectionnez l'offre droite :• Pour les installations de base, utilisez la version de 100 mA à 6 A, référence commerciale A9A2690X.• Pour les installations à faible courant et en guirlande, utilisez la référence commerciale A9A2691X.• Pour les systèmes Smartlink avec connecteurs dédiés, utilisez la référence commerciale A9A2689X.
• Commande électrique à distance (ouverture et fermeture) des disjoncteurs avec ou sans DDR complémentaire Vigi iC60 et avec ou sans auxiliaire• Réarmement du disjoncteur après déclenchement, en accord avec les principes et les réglementations de protection• Commande locale via une commande.
• Réenclencher automatiquement le dispositif de protection associé après déclenchement • Augmenter la disponibilité des installations difficiles d'accès et isolées sans supervision (systèmes de téléphonie mobile, autoroutes, stations de pompage, aéroports, chemins de fer, stations météorologiques, stations de service, distributeurs automatiques de billets, éclairage public, tunnels, etc.), en les rétablissant pour fonctionner sans intervention personnelle en cas de défaut transitoire (perturbations atmosphériques, surtensions industrielles, etc.).
Applications
Applications
Bâtiments industriels
Immobilier
Bâtiment essentiel
Centre de données
Machine
Infrastructure
Vidéos de démonstration
Vidéos de démonstration
Installation des auxiliaires Acti9
Comment distinguer les auxiliaires électriques Acti9 et comment les monter avec les MCB Acti9
Auxiliaire Acti9 iSD
Utilisation et test de l'auxiliaire électrique Acti9 iSD
Installation de l'auxiliaire Acti9 iOF/SD+OF
Comment utiliser l'auxiliaire électrique Acti9 iOF/SD+OF.
Câblage de l'auxiliaire Acti9 iMX+OF
Câblage de l'auxiliaire électrique Acti9 iMX+OF.
Produits similaires susceptibles de vous intéresser
Produits similaires susceptibles de vous intéresser



