Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   NG125LMA
19000 Schneider Electric

19000

Green premium brand logo
19000 Schneider Electric
19000
Green premium brand logo

NG125 Vigi NG125 - bloc différentiel - 63A - 2P - 230..415V - 30mA

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Type de produit ou équipement
    Blocs différentiels Vigi
    Nom de l'appareil
    Vigi NG125
    Description des pôles
    2P
    In courant assigné d'emploi
    63 A
    Type de réseau
    CA
    sensibilité du différentiel
    30 mA
    temporisation
    Instantané
    Type
    Type AC
    Complémentaires
    Position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230…415 V CA 50/60 Hz
    technologie différentiel
    Indépendant de la tension
    [Ui] tension d'isolement
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV conforming to IEC 60947-2
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    connexion électrique sur disjoncteur
    Par vis
    pas de 9 mm
    5
    Hauteur
    118 mm
    Largeur
    99 mm
    Profondeur
    81 mm
    Poids du produit
    0,25 kg
    Endurance électrique
    10000 cycle se conformer à CEI 60947-2
    type de raccordement
    Bornes type tunnel1…35 mm² souple
    Bornes type tunnel1,5…50 mm² rigide
    Longueur de dénudage des fils
    20 mm
    couple de serrage
    3.5 N.m
    Environnement
    Normes
    CEI 60947-2
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60947-2
    Degré de pollution
    3 se conformer à CEI 60947-2
    compatibilité électromagnétique