Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   ID-RCCB
23311 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

23311

23311 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.
23311

Multi9 - interrupteur différentiel - ID SIE 4P 63A 30MA

Afficher plus de caractéristiques
La référence 23311 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Type de produit ou équipement
    Interrupteur différentiel
    Nom de l'appareil
    ID RCCB
    Description des pôles
    4P
    Position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    63 A
    Type de réseau
    CA
    sensibilité du différentiel
    30 mA
    temporisation
    Instantané
    Type
    Type A-SIE
    pouvoir assigné de coupure et fermeture
    Im = 630 A
    courant nominal de court-circuit conditionnel
    Inc 10 kA 63 A
    Complémentaires
    Position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    400 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 61008
    technologie différentiel
    Électromécanique
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947-3
    Type de commande
    Par maneton
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    8
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    72 mm
    Profondeur
    75 mm
    Poids du produit
    0,45 kg
    Couleur
    Gris
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    type de raccordement
    Tunnel type terminals1…25 mm² flexible
    Tunnel type terminals1…35 mm² rigid
    Longueur de dénudage des fils
    15 mm