Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   C60
25418 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

25418

25418 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.
25418

Multi 9 C60L - disjoncteur modulaire - 2P - 1A - courbe C

Afficher plus de caractéristiques
La référence 25418 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    C60
    Gamme
    Multi 9
    Nom du produit
    C60
    Type de produit ou équipement
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    C60L
    Application
    Distribution
    Description des pôles
    2P
    nombre de pôles protégés
    2
    In courant assigné d'emploi
    1 A à 40 °C
    Type de réseau
    CC
    CA
    Type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    Pouvoir de coupure
    20 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    50 kA Icu à 230...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    25 kA Icu à 400...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    30 kA Icu à 125 V CC 2P se conformer à EN/CEI 60947-2
    50 kA Icu à 125 V CC 3P se conformer à EN/CEI 60947-2
    60 kA Icu à <= 250 V CC 4P se conformer à EN/CEI 60947-2
    Aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à CEI 60947-2
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    440 V CA 50/60 Hz
    230...240 V CA 50/60 Hz
    400...415 V CA 50/60 Hz
    <= 250 V CC
    déclenchement magnétique
    7...10 x In
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    10 kA se conformer à EN/CEI 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
    25 kA se conformer à EN/CEI 60947-2 - 230...240 V CA 50/60 Hz
    12,5 kA se conformer à EN/CEI 60947-2 - 400...415 V CA 50/60 Hz
    classe de limitation
    3 se conformer à EN/CEI 60947-2
    Coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Indication de tension
    Indication ON/OFF
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Non
    pas de 9 mm
    4
    Hauteur