Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   -
56134 Schneider Electric
Ce produit va cesser d'être fabriqué.

56134

Green premium brand logo
56134 Schneider Electric
Ce produit va cesser d'être fabriqué.
56134
Green premium brand logo

Vigirex RH10M 220-240VAC sensibilité 0,25A instantané

Afficher plus de caractéristiques
Statut commercial
Ce produit va cesser d'être fabriqué le 23 juillet 2021
Fin de service imminente 23 juillet 2021
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Vigirex
    Nom de l'appareil
    RH10M
    Type de produit ou équipement
    Relais différentiel de signalisation et protection
    Utilisation du relais
    Relais de protection
    Support de montage
    Rail DIN
    Type
    Type A
    Type AC
    Type de réglage
    None
    Type de réglage de sensibilité différentielle
    Fixe
    Earth-leakage sensitivity
    0.25 A
    Earth-leakage time delay
    Instantané
    Current sensors compatibility
    Vigirex TOA capteur de courant différentielle
    Vigirex A capteur de courant différentielle
    Vigirex L capteur de courant différentielle
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    8 A
    charge minimum
    10 mA à 12 V
    [Us] tension d'alimentation