Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   -
56271 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

56271

56271 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.
56271

Vigirex RH99P 48VCA sensibilité 0,03A-30A réarmement manuel

Afficher plus de caractéristiques
La référence 56271 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Vigirex
    Nom de l'appareil
    RH99P
    Type de produit ou équipement
    Relais différentiel de signalisation et protection
    Utilisation du relais
    Relais de protection différentielle
    Support de montage
    Panneau
    Type
    Classe AC
    Classe A
    Earth-leakage time delay (Dt)
    Instantané for 0,03 A
    Réglable 9 positions 0…4,5 s for 0,03…30 A
    Current sensors compatibility
    Vigirex TOA capteur de courant différentielle
    Vigirex A capteur de courant différentielle
    Vigirex L capteur de courant différentielle
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    8 A
    charge minimum
    10 mA à 12 V
    [Us] tension d'alimentation
    48 V CA 50/60 Hz
    Puissance consommée en VA
    4 VA
    Monitored distribution system
    1000 V - CA à 50/60 Hz (maximum)
    1000 V - CA à 400 Hz (maximum)
    Schéma de liaison à la terre
    TT
    IT
    TN-S
    Complémentaires
    Test de fonctionnement
    Test à distance
    Local
    surveillance
    Électronique (continu)
    Alimentation puissance (continu)
    Lien relais/détecteur (continu)
    type de mesure
    Mesure interne du courant de défaut de la terre, plage: 80 à 100 %
    protection des réglages
    Protégé par cache scellable
    type de raccordement
    Alimentation électrique auxiliaire: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
    Alimentation électrique auxiliaire: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² rigide AWG 24 à AWG 12
    Alimentation électrique auxiliaire: bornier câble(s) 0,25…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
    Erreur: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
    Erreur: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² rigide AWG 24 à AWG 12
    Erreur: bornier câble(s) 0,25…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
    Relay test and fault reset: terminal block cable(s) 0.2…2.5 mm² flexible AWG 24...AWG 12
    Test du relais et remise à zéro des défauts: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² rigide AWG 24 à AWG 12
    Test du relais et remise à zéro des défauts: bornier câble(s) 0,25…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
    Sensor: terminal block cable(s) 0.2…2.5 mm² flexible AWG 24...AWG 12
    Détecteur: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² rigide AWG 24 à AWG 12
    Détecteur: bornier câble(s) 0,25…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
    Présence de tension: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
    Présence de tension: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² rigide AWG 24 à AWG 12
    Présence de tension: bornier câble(s) 0,25…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
    Longueur de dénudage des fils
    Auxiliary power supply: 7 mm
    7 mmerreur:
    7 mmtest du relais et remise à zéro des défauts:
    7 mmdétecteur:
    7 mmprésence de tension:
    couple de serrage