Algeria

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Multi 9
    nom du produit
    Multi 9 GFP
    fonction produit
    Interrupteur différentiel
    nom de l'appareil
    GFP
    nombre de pôles
    2P
    position du pôle neutre
    Gauche
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    40 A 40 °C
    type de réseau
    CA
    sensibilité du différentiel
    30 mA
    temporisation du différentiel
    Instantané
    classe de différentiel
    Type AC-SIE
    courant nominal de court-circuit conditionnel
    10 kA
    catégorie d'emploi
    AC-23A
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230/240 V CA 50 Hz
    120/240 V CA 60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Signalisation de défaut
    pas de raccordement
    18 mm  :  Entre phases
    pas de 9 mm
    4
    hauteur
    81 mm
    largeur
    36 mm
    profondeur
    75 mm
    poids
    220 g
    couleur
    Gris
    durée de vie mécanique
    20000 cycle
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    verrouillage
    Cadenassage sur position OFF
    mode de raccordement
    Bornes type tunnel 2,5…35 mm² souple
    Bornes type tunnel 2,5…35 mm² rigide
    couple de serrage
    3,5 N.m
    Environnement
    normes
    IEC 61008
    UL 1053
    degré de protection IP
    IPxx B se conformer à IEC 60529
    IP20 se conformer à IEC 60529
    IP40 se conformer à IEC 60529
    tropicalisation
    2
    humidité relative
    95 % ( 55 °C )
    température de fonctionnement maximale
    -25…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 13/04/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 13/04/19
    Taille 200 B
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM (Version 1.1)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.