Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Masterpact NT - NW Navy
64508 Schneider Electric

64508

Green premium brand logo
64508 Schneider Electric
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Masterpact NW NAVY
    Type de produit ou équipement
    Bloc de coupure
    Nom de l'appareil
    Masterpact NW16
    nom de disjoncteur
    Masterpact NW16H1
    Description des pôles
    3P
    Position du pôle neutre
    Gauche
    Type de réseau
    CA
    Codification du pouvoir de coupure
    H1
    Aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à CEI 60947-2
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Type de commande
    Bouton-poussoir
    Mode d'installation
    Extraire
    [In] courant nominal
    1600 A à 40 °C
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    12 kV se conformer à CEI 60947-2
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    143 kA 525 V AC at 50/60 Hz
    143 kA 690 V CA à 50/60 Hz
    143 kA 220/415 V AC at 50/60 Hz
    143 kA 440 V AC at 50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Pouvoir de coupure
    65 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    65 kA Icu at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    65 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    65 kA Icu à 220...415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    65 kA at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    65 kA at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    65 kA à 220...415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    65 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    endurance mécanique
    12500 cycles without maintenance conforming to IEC 60947-2
    12500 cycle sans maintenance se conformer à IEC 60947-3
    Endurance électrique
    6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2
    3000 cycle 440 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à CEI 60947-2
    AC-23A: 3000 cycle 690 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à IEC 60947-3
    AC-23A: 6000 cycle 690 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à IEC 60947-3
    6000 cycle 440 V sans maintenance se conformer à IEC 60947-4-1
    AC-3: 450 cycle 380 V CA capacité du moteur
    AC-3: 560 cycle 415 V CA capacité du moteur
    AC-3: 630 cycle 440 V CA capacité du moteur
    "Pas" de raccordement
    115 mm
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    20 kA 3 s se conformer à CEI 60947-2
    36 kA 0.5 s conforming to IEC 60947-2
    36 kA 1 s conforming to IEC 60947-2