Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Varset Direct
65766 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

65766

65766 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.
65766

Varset Direct Comfort - batterie de condensateur - 400/415V - 10kVAr

Afficher plus de caractéristiques
Statut commercial
La production de ce produit a été arrêtée le 01 novembre 2020
Fin de service le 03 novembre 2020
La référence 65766 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Varset Direct
    Nom de l'appareil
    Varset Comfort
    Présentation du produit
    Boîtier C1
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    technologie condensateur
    Condensateur 3P
    puissance réactive nominale
    10 kvar pour 400 V CA 50 Hz
    type d'enclenchements
    1 10 kvar
    tension du réseau
    400 V CA 50 Hz
    415 V CA 50 Hz
    niveau de pollution du réseau
    Pollué (15…25 %) à 400 V
    [Ui] tension d'isolement
    690 V
    Complémentaires
    composition de l'appareil
    Condensateurs Varplus²
    câblage de l'appareil
    Câbles
    tension transformateur interne
    400/230 V
    tension condensateur
    480 V AC, 50 Hz
    tolérance sur la valeur de la capacité
    - 5 % à 10 %
    tension de tenue à fréquence de courte durée
    2,5 kV 50 Hz 1 minute
    tension maximale admissible
    1.1 x Un (8 heures sur 24 heures) se conformer à IEC 60831
    code couleur
    RAL 9001
    Hauteur
    450 mm
    Largeur