Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Varset
65814 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

65814

65814 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.
65814

Varset Harmony - batterie de condensateur+disj. - rang 4,3 - 400/415V - 100kVAr

Afficher plus de caractéristiques
Statut commercial
La production de ce produit a été arrêtée le 23 janvier 2021
Fin de service le 23 janvier 2021
La référence 65814 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    VarSet
    Nom de l'appareil
    Varset Harmony
    Présentation du produit
    Armoire A3B
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    technologie condensateur
    Condensateur 3P
    puissance réactive nominale
    100 kvar pour 400 V CA 50 Hz
    type d'enclenchements
    4 25 kvar
    tension du réseau
    400 V CA 50 Hz
    415 V CA 50 Hz
    niveau de pollution du réseau
    Fortement pollué (25…50 %) à 400 V
    [Ui] tension d'isolement
    690 V
    Complémentaires
    composition de l'appareil
    Disjoncteur protection de l’équipement
    Contacteur
    Contrôleur réglage de l'équipement
    Réactances déréglées
    Disjoncteur d'entrée protection de l’équipement
    Condensateurs Varplus²
    câblage de l'appareil
    Câbles
    tension transformateur interne
    400/230 V
    tension condensateur
    480 V CA, 50 Hz
    rang d'accord
    4,3 - 215 Hz
    tolérance sur la valeur de la capacité
    - 5 % à 10 %
    tension de tenue à fréquence de courte durée
    2,5 kV 50 Hz 1 minute
    tension maximale admissible
    1.1 x Un
    courant permanent maximal [