Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Varset
65822 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

65822

65822 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.
65822

Varset Harmony - batterie de condensateur+disj. - rang 4,3 - 400/415V - 150kVAr

Afficher plus de caractéristiques
La référence 65822 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    VarSet
    Nom de l'appareil
    Varset Harmony
    Type de produit ou équipement
    Batterie de condensateurs
    Présentation du produit
    Armoire A3B
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    technologie condensateur
    Condensateur 3P
    puissance réactive nominale
    150 kvar for 400 V AC 50 Hz
    type d'enclenchements
    6 25 kvar
    tension du réseau
    400 V CA 50 Hz
    415 V CA 50 Hz
    niveau de pollution du réseau
    Fortement pollué (25…50 %) à 400 V
    [Ui] tension d'isolement
    690 V
    Complémentaires
    composition de l'appareil
    Disjoncteur protection de l’équipement
    Contacteur
    Contrôleur réglage de l'équipement
    Réactances déréglées
    Disjoncteur d'entrée protection de l’équipement
    Condensateurs Varplus²
    câblage de l'appareil
    Câbles
    tension transformateur interne
    400/230 V
    tension condensateur
    480 V CA, 50 Hz
    rang d'accord
    4,3 - 215 Hz
    tolérance sur la valeur de la capacité
    - 5 % à 10 %
    tension de tenue à fréquence de courte durée
    2,5 kV 50 Hz 1 minute
    tension maximale admissible
    1.1 x Un
    courant permanent maximal [Imp]
    400 V: 1,3 x I1
    code couleur
    RAL 9001
    Hauteur
    2000 mm
    Largeur
    1350 mm
    Profondeur
    600 mm
    Poids du produit
    370 kg
    Environnement
    Normes
    EN 60439-1
    IEC 61921
    IEC 60439-1
    degré de protection IP
    IP31