Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   -
81376 Schneider Electric

81376

Green premium brand logo
81376 Schneider Electric
81376
Green premium brand logo

PratiKa - fiche mobile industrielle droite - 63 A - 3P+T - 100-130 V CA - IP67

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    PratiKa
    Type de produit ou équipement
    Fiche banane
    Nom de l'appareil
    Fiche PratiKa
    catégorie de fiche, prise
    Basse tension
    Description des pôles
    3P+T
    Type de réseau
    CA
    Standard de prise
    Industriel
    Complémentaires
    forme de boîte à bouton, prise, fiche
    Droit
    Courant nominal (In)
    63 A
    Tension assignée de service (Us)
    100...130 V
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    position horaire du contact à la terre
    4 h
    matière de fiche, prise
    Housing: self-extinguishing engineering polymer
    matériau des contacts
    Pins: nickel plated brass
    Raccordement
    Vis imperdables
    Section de câble
    6…25 mm²
    Diamètre extérieur du câble
    17…31 mm
    Entrée de câble
    Presse-étoupe
    Type de filetage
    Pg 36
    Poids du produit
    0,736 kg
    Hauteur
    265 mm
    Largeur
    110 mm
    Profondeur
    110 mm
    Couleur
    Grey (RAL 7035)
    code couleur tension
    Jaune
    Environnement
    Normes
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    Degré de protection IP
    IP67 conforming to IEC 60529