Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   -
82078 Schneider Electric

82078

Green premium brand logo
82078 Schneider Electric
82078
Green premium brand logo

PratiKa - prise verrouillable 16 A - 2P+T - 100-130 V CA - IP65 - sur panneau

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    PratiKa
    Type de produit ou équipement
    Socle de prise interverrouillée
    Nom de l'appareil
    Prise Unika
    catégorie de fiche, prise
    Basse tension
    Description des pôles
    2P+T
    Type de réseau
    CA
    Standard de prise
    Industriel
    Complémentaires
    Mode d'installation
    Montage sur panneau
    Courant nominal (In)
    16 A
    Tension assignée de service (Us)
    100...130 V
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    position horaire du contact à la terre
    4 h
    Type de protection
    Sans protection
    matière de fiche, prise
    Housing: self-extinguishing engineering polymer
    matériau des contacts
    Manchons: laiton plaqué nickel
    Raccordement
    Vis imperdables
    Section de câble maximale
    10 mm²
    diamètre extérieur du câble maxi
    25 mm
    Entrée de câble
    Presse-étoupe
    Type de filetage
    Pg 21
    Poids du produit
    0,65 kg
    Dimension de base
    103 x 225 mm
    Hauteur
    225 mm
    Largeur
    103 mm
    Profondeur
    126 mm
    Couleur
    Gris (RAL 7035)
    code couleur tension
    Jaune