Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony 9001 K
9001K11J35LGFG Schneider Electric

9001K11J35LGFG

Green premium brand logo
9001K11J35LGFG Schneider Electric
9001K11J35LGFG
Green premium brand logo

Harmony 9001K - bouton tournant lumineux - Ø30 - vert - 2 pos. maintenues

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony 9001K
    Fonction produit
    Sélecteur allumé
    Nom de l'appareil
    9001K
    Type d'unité de commande
    position maintenue
    Profil de l'unité de commande
    Vert manette longue
    Complémentaires
    Matériau de la collerette
    Métal plaqué chrome
    diamètre de fixation
    30 mm
    Poids du produit
    0,245 kg
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Octogonal
    Positions de l'unité de commande
    2 positions
    Description des contacts
    Sans contact de contact
    Endurance mécanique
    500000 cycle
    Alimentation du bloc lumineux
    Direct
    source lumineuse
    LED
    Culot de lampe
    BA 9s
    Couleur du bloc lumineux
    Vert
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CA/CC
    conformité
    9001KA2 côté 1 ou 2
    Présentation du produit
    Élément de base
    Environnement
    Traitement de protection
    TC
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 61140
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    Tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 1
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 2
    NEMA 3
    NEMA 3R
    NEMA 4
    Normes
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C 4520
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-1
    JIS C 852
    Certifications du produit
    UL 508
    NEMA
    Tenue aux vibrations
    7 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    50 gn conforming to IEC 60068-2-27
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unité par paquet
    1
    Poids de l'emballage (Kg)
    167,829 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,572 cm
    Largeur de l'emballage 1
    5,334 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9,144 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français5
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.7 MB
    Date 30/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.4 MB
    Date 24/05/19
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Méthode OC pour Harmony 9001K SK (Version 1.0)
    Description
    Certificat méthode OC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.3 MB
    Date 03/06/14
    Description
    Certificat méthode OC
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    9001K/KX/SK/SKRUKA/KM/KMF/KY/SKY/SKYP Control and signaling unit Ø30 (Version 1.0)
    Description
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 432.8 KB
    Date 19/04/16
    Description
    Manufacturer Declaration of conformity
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    9001K11J35LGFG : 9001K11J35LGFG_REACH_DECLARATION
    Description
    9001K11J35LGFG_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/12/20
    Description
    9001K11J35LGFG_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    9001K11J35LGFG : Harmony 9001K - bouton tournant lumineux - Ø30 - vert - 2 pos. maintenues
    Description
    Harmony 9001K - bouton tournant lumineux - Ø30 - vert - 2 pos. maintenues
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/12/20
    Description
    Harmony 9001K - bouton tournant lumineux - Ø30 - vert - 2 pos. maintenues
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    9001K11J35LGFG : Harmony 9001K - bouton tournant lumineux - Ø30 - vert - 2 pos. maintenues
    Description
    Harmony 9001K - bouton tournant lumineux - Ø30 - vert - 2 pos. maintenues
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/12/20
    Description
    Harmony 9001K - bouton tournant lumineux - Ø30 - vert - 2 pos. maintenues
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 205.2 KB
    Date 01/10/12
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.