Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   AK2, AK3, AK5, AB3
AK5PC32LPHL1L2 Schneider Electric

AK5PC32LPHL1L2

Green premium brand logo
AK5PC32LPHL1L2 Schneider Electric
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Linergy
    Nom du produit
    HK
    Fonction produit
    Prise de courant
    Description des pôles
    2P
    [Ith] courant thermique conventionnel
    32 A
    I²t à l'enclenchement
    200000 A².s
    nombre de points
    1
    Nombre de câbles
    2 cable(s) 4 mm²
    Longueur de câble
    1 m
    Quantité du lot
    Jeu de 6
    Complémentaires
    courant de crête
    6 A
    Raccordement électrique
    Connecteur
    Largeur
    18 mm
    Hauteur
    46 mm
    Profondeur
    38 mm
    Poids du produit
    0,04 kg
    Environnement
    Normes
    IEC 60439
    Certifications du produit
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    DNV
    CSA
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    0,134 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français10
    • anglais7
    • allemand7
    • chinois7
    • espagnol7
    • italien7
    • portugais7
    • russe7
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LINERGY HK PRISE (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 685.9 KB
    Date 15/10/13
    Fichiers dans le document
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.3 MB
    Date 21/12/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 443.2 KB
    Date 29/03/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 29/03/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 203.2 KB
    Date 29/03/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 180.5 KB
    Date 18/04/05
    prp.document.label.format pdf
    Taille 161.6 KB
    Date 18/04/05
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    AK5PC32LPHL1L2 : Linergy HK - Prise bip 32a ph ph l1000
    Description
    Linergy HK - Prise bip 32a ph ph l1000
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 26/11/20
    Description
    Linergy HK - Prise bip 32a ph ph l1000
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    AK5PC32LPHL1L2 : PRISE BIP 32A PH PH L1000
    Description
    PRISE BIP 32A PH PH L1000
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 26/11/20
    Description
    PRISE BIP 32A PH PH L1000
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    AK5PC32LPHL1L2 : PRISE BIP 32A PH PH L1000
    Description
    PRISE BIP 32A PH PH L1000
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 26/11/20
    Description
    PRISE BIP 32A PH PH L1000
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.