Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Rack à châssis Rack à 4 châssis Netshelter 44U à trous carrés

AR203A

Rack de châssis ouvert à quatre montants pour un accès direct à l'équipements
Montage 19 po standard Industrie (EIA-310)
Capacité de charge élevée jusqu'à 907 kg (2000 lb)
conception 44U pour plus d'espace organisation
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
143
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Again
Reprise
information_stroke
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non
+ Lifecycle Services
Service de montage planifié 5x8 pour (1) rack

WASSEM5X8-RK-01

Service de montage planifié 5x8 pour (2) racks

WASSEM5X8-RK-02