Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Organiseur de câbles dérive verticale, Netshelter SX, 42U

AR7511

Gestion verticale efficace des câbles pour les armoires SX 42U Netshelters
Inclut un guide d'installation et du matériel de montage pour une configuration simple
Mesure 1930 mm de hauteur, 60 mm de largeur et 10 mm de profondeur, ce qui permet d'économiser de l'espace
Fabriqué à partir de matériaux robustes pour garantir des performances durables
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
13
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Again
Reprise
information_stroke
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non