Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Lexium 32i
BMI1003P31A Schneider Electric

BMI1003P31A

Green premium brand logo
BMI1003P31A Schneider Electric
BMI1003P31A
Green premium brand logo

Lexium BMI - servo-moteur 3-phase - clavette IP65 - 100mm - monotour 128

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Compatibilité de gamme
    Lexium 32i
    Type de produit ou équipement
    Servo-moteur avec l'étage de puissance
    Nom de l'appareil
    BMI
    Complémentaires
    vitesse mécanique maximum
    6000 Tr/mn
    [Us] tension d'alimentation
    208…480 V - 15...10 %
    Limites de la tension d'alimentation
    208…480 V
    Nombre de phases réseau
    Triphasé
    fréquence d'alimentation
    50/60 Hz - 5...5 %
    limites de fréquence réseau
    47,5…63 Hz
    filtre CEM
    Intégré
    courant de sortie permanent
    4 A à 8 kHz
    courant de sortie de crête 3s
    12 A à 400 V pour 3 s
    courant continu à l'arrêt
    4 A
    couple continu à l'arrêt
    8,5 N.m à 208...480 V triphasé
    couple crête à l’arrêt
    19,2 N.m à 400 V triphasé
    19,2 N.m à 480 V triphasé
    19,2 N.m à 208 V triphasé
    puissance de sortie nominale
    1000 W à 208 V triphasé
    2000 W à 400 V triphasé
    2100 W à 480 V triphasé
    couple nominal
    7,2 N.m à 208 V triphasé
    6,8 N.m à 400 V triphasé
    5,6 N.m à 480 V triphasé
    vitesse nominale
    1500 tr/mn à 208 V triphasé
    3000 tr/min à 400 V triphasé
    3700 tr/mn à 480 V triphasé
    courant maximal Irms
    26,7 A à 208 V, triphasé
    26,7 A à 400 V, triphasé
    26,7 A à 480 V, triphasé
    conformité
    Unité de commande variateur LXM32i CANopen
    Unité de commande variateur LXM32i EtherCAT
    type d'arbre
    Avec clavette
    second arbre