Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Onduleur Galaxy VM 160 kVA 400-400 V simple avec protection backfeed, mise en service 5x8

GVMSB160KHS

Efficacité jusqu'à 99 % en mode eConversion
Optimisez la disponibilité grâce à une architecture modulaire
Option informatique Ecostruxure : Offre des environnements informatiques résilients, sécurisés et durables
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Again
Reprise
information_stroke
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Yes

+ Lifecycle Services

Pré-contrat d'audit pour 1 onduleur 151 - 500 kVA

WPCAVUPS-UG-03

Solution CEI de rack type G batteries Li-ion conversion srvc w-(1) - rééquipement électrique sur devis à part

WLIBCONV1H-LB-17