Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony K - K30 to K50 - K1 and K2
K1E005A Schneider Electric

K1E005A

Green premium brand logo
K1E005A Schneider Electric
K1E005A
Green premium brand logo

Harmony K - corps pour interrupteur - 5 pôles - 45° - 12A - fixation Ø22mm

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony K
    Type de produit ou équipement
    Corps de commutateur à came
    Nom de composant
    K1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    12 A
    composition du sous-ensemble
    Blocs de contact + plaque de fixation
    fonction du commutateur
    Commutateur
    position 0
    Avec position Off
    Description des pôles
    5P
    positions angulaires
    Droite : 0° - 45°
    Emplacement de montage
    Façade
    Mode de fixation
    Trou Ø 22 mm
    Matériau de la collerette
    Plastique
    Complémentaires
    angle de commutation
    45 °
    [Ui] tension d'isolement
    690 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    puissance assignée d'emploi en W
    10500 W AC-21, 500 - 660 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    1100 W AC-3, 230 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    1500 W AC-23A, 230 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    1500 W AC-3, 400 V monophasé se conformer à IEC 947-3
    1500 W AC-3, 400 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    1500 W AC-3, 500 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    1500 W AC-3, 690 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    2200 W AC-23A, 400 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    2200 W AC-23A, 500 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    2200 W AC-23A, 690 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    4800 W AC-21, 230 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    600 W AC-3, 230 V monophasé se conformer à IEC 947-3
    8300 W AC-21, 400 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    [Ie] courant assigné d'emploi en CA
    1,8 A à 690 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 947-3
    2,8 A à 500 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 947-3
    2,8 A à 690 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 947-3
    3,3 A à 400 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 947-3
    3,8 A à 500 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 947-3
    4,6 A à 230 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 947-3
    4,8 A à 400 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 947-3
    5,6 A à 230 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 947-3
    1 A à 500 V AC-15 se conformer à IEC 947-5-1
    2 A à 400 V AC-15 se conformer à IEC 947-5-1
    3 A à 230 V AC-15 se conformer à IEC 947-5-1
    durée de vie électrique
    1000000 cycle AC-15
    1000000 cycle AC-21
    500000 cycle AC-23
    500000 cycle AC-3
    maximum operating rate
    2,5 cyc/mn AC-21
    2,5 cyc/mn AC-23
    2,5 cyc/mn AC-3
    8,333 cyc/mn AC-15
    Courant de court-circuit