Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony K - K30 to K50 - K1 and K2
K2F003M Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

K2F003M

Green premium brand logo
K2F003M Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.
K2F003M
Green premium brand logo

Harmony K - corps pour sél. d'ampèrem. - 3 circuits - 90° - 20A - fix. Ø22mm

Afficher plus de caractéristiques
Statut commercial
La production de ce produit a été arrêtée le 23 janvier 2021
Fin de service le 23 janvier 2021
La référence K2F003M n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony K
    Type de produit ou équipement
    Corps de commutateur à came
    Nom de composant
    K2
    [Ith] courant thermique conventionnel
    20 A
    composition du sous-ensemble
    Blocs de contact + plaque de fixation
    fonction du commutateur
    Interrupteur d'ampèremètre
    Type de mesure
    Pour 3 circuits
    position 0
    Avec position Off
    positions angulaires
    Droite : 0° - 90° - 180° - 270°
    Montage du produit
    Montage avant
    Mode de fixation
    Trou Ø 22 mm
    Matériau de la collerette
    Plastique
    Complémentaires
    angle de commutation
    90 °
    [Ui] tension d'isolement
    690 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1