Algeria

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Canalis KB - connecteur dérivation 16A - sélection de ph. sans protec.

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Canalis
    fonction produit
    Unité de dérivation
    conformité
    KBA
    KBB
    KDP
    nom de l'appareil
    KBC
    fonction de l’appareil
    Eclairage
    compatibilité de gamme
    Canalis KBA
    Canalis KBB
    Canalis KDP
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230...240 V
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    16 A à 35 °C
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    type de protection
    Sans protection
    polarité gaine électrique du jeu de barre
    L1 + N + PE
    L2 + L1 + L3 + N + PE
    polarité dérivation
    L1+N
    L2+N
    L3+N
    type de connecteur d'unité de dérivation
    Avec sélection de phase
    couleur du bloc de dérivation
    Bleu
    normes
    EN/CEI 60439-2
    EN/CEI 61439-6
    largeur
    168 mm
    profondeur
    33 mm
    hauteur
    53 mm
    couleur
    RAL 9001 : crème
    poids
    90 g
    quantité par lot
    Lot de 10
    Environnement
    degré de protection IP
    IP55 se conformer à EN/IEC 60529
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Version 3.1)
    Date 04/10/18
    Taille 60.9 MB
    Catalogue Canalis 20 à 1000 A (Version 4.0)
    Date 25/10/16
    Taille 63.2 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for KBC16DCB21: 16 A tap-off units (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    KDP PEP (Version 2.0)
    Date 21/09/17
    Taille 214.5 KB
    Solutions d'application
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Gestion de l’éclairage d’un espace de bureau (Version 1.1)
    Gestion d’un grand bâtiment de bureaux (Version 1.1)
    Lighting management for an office space (Version 1.1)
    Management of a large office building (Version 1.1)
    Date 08/06/16
    Taille 315.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.