Algeria

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Canalis KB - clip de bridage pour connecteur 16A

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Canalis
    fonction produit
    Support
    accessoires associés
    KBA
    KBB
    compatibilité de gamme
    Canalis KBA
    Canalis KBB
    Complémentaires
    catégorie d'accessoire / de pièct séparée
    Accessoire d'unité de dérivation
    fonction de l’appareil
    Pour fixer l'unité de dérivation
    normes
    IEC 60439-2
    CEI 61439-6
    poids
    20 g
    quantité par lot
    Lot de 10
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Version 3.1)
    Date 04/10/18
    Taille 60.9 MB
    Catalogue Canalis 20 à 1000 A (Version 4.0)
    Date 25/10/16
    Taille 63.2 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 02/05/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 02/05/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    KDP PEP (Version 2.0)
    Date 21/09/17
    Taille 214.5 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.