Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys B
LC1BM32F31 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

LC1BM32F31

LC1BM32F31 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.
LC1BM32F31

contacteur sur barreau LC1BM 2P AC1 440V 1250 A bobine 110 V CA

Afficher plus de caractéristiques
La référence LC1BM32F31 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys B
    Type de produit ou équipement
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    LC1BM
    application du contacteur
    Allumage-chauffage-moteur
    Catégorie d'emploi
    AC-1
    Type de circuit de commande
    CA
    type de bobine
    Standard
    Description des pôles
    2P
    composition des pôles
    2F
    [Ie] courant assigné d'emploi
    1250 A (à <40 °C) CA AC-1 pour circuit de puissance
    Contacts auxiliaires
    3 NO + 1 NF
    [Uc] control circuit voltage
    110 V CA 50...400 Hz
    Complémentaires
    couvercle de protection
    Avec
    type de contacts auxiliaires
    type instantané 3 NO + 1 NF
    plage de tension du circuit de commande
    Perte de niveau: 0,3 à 0,5 Uc
    Opérationnel: 0,85…1,1 Uc
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V - pour circuit de puissance se conformer à IEC 60158-1
    1000 V - pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947-4
    1500 V - pour circuit de puissance se conformer à VDE 0110 gr C
    couple de serrage
    Circuit de puissance: 35 N.m - sur barres
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: <= 1000 V CA 50/60 Hz
    [Ith] courant thermique conventionnel
    1250 A à <40 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    10000 A à 1000 V CA pour circuit de puissance se conformer à IEC 60158-1
    10000 A à 1000 V CA pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947-4
    pouvoir assigné de coupure
    10000 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60158-1
    10000 A à 440 V pour circuit de pui