Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys D
LC1D40ASC7 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

LC1D40ASC7

Green premium brand logo
LC1D40ASC7 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.
LC1D40ASC7
Green premium brand logo

CONT EVERLINK 3P AC3 440V 40A BOB 575VCA 50/60HZ

Afficher plus de caractéristiques
La référence LC1D40ASC7 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys D
    Type de produit ou équipement
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    LC1D
    application du contacteur
    Charge résistive (AC-1)
    Commande moteur (AC-3)
    Catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-4
    AC-3
    Description des pôles
    3P
    power pole contact composition
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz
    Circuit de puissance: <= 300 V CC
    [Ie] courant assigné d'emploi
    60 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
    40 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance
    puissance moteur kW
    18,5 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    11 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    22 kW à 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    22 kW à 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    30 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    9 kW à 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    5 hp à 230/240 V CA 50/60 Hz pour monophasé moteurs
    10 hp à 230/240 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    30 hp à 575/600 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    10 hp à 200/208 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    3 hp à 115 V CA 50/60 Hz pour monophasé moteurs
    30 hp à 460/480 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    type de circuit de commande
    CA à 50/60 Hz
    tension circuit de commande
    575 V CA 50/60 Hz
    Contacts auxiliaires
    1O + 1F
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à CEI 60947
    Catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A à <60 °C pour circuit de signalisation
    60 A à <60 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    140 A CA pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    250 A CC pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    800 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947
    pouvoir assigné de coupure
    800 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947