Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys K
LC1K09008R7 Schneider Electric

LC1K09008R7

Green premium brand logo
LC1K09008R7 Schneider Electric
LC1K09008R7
Green premium brand logo

TeSys LC1K - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 20A - bobine 440Vca

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Fonction produit
    Contacteur
    Nom du produit
    TeSys K
    Fonction de l’appareil
    Contrôle
    application du contacteur
    Charge résistive (AC-1)
    Complémentaires
    Catégorie d'emploi
    AC-1
    Description des pôles
    4P
    power pole contact composition
    2F+2O
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: 690 V CA 50/60 Hz
    type de circuit de commande
    CA à 50/60 Hz
    tension circuit de commande
    440 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    Catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    20 A à <50 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    110 A CA pour circuit de puissance se conformer à NF C 63-110
    110 A CA pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947
    pouvoir assigné de coupure
    110 A à 415 V se conformer à CEI 60947
    110 A à 440 V se conformer à CEI 60947
    80 A à 500 V se conformer à CEI 60947
    110 A à 220...230 V se conformer à CEI 60947
    110 A à 380...400 V se conformer à CEI 60947
    70 A à 660...690 V se conformer à CEI 60947
    calibre du fusible à associer
    25 A gG à <= 440 V pour circuit de puissance
    25 A aM pour circuit de puissance
    impédance moyenne
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz pour circuit de puissance
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de puissance: 600 V se conformer à UL 508
    Circuit de puissance: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
    Circuit de puissance: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    puissance d'appel en VA
    30 VA (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en VA
    4,5 VA (à 20 °C)
    dissipation thermique
    1,3 W
    plage de tension du circuit de commande
    Opérationnel: 0,8…1,15 Uc (à <50 °C)
    Perte de niveau: 0,2 à 0,75 Uc (à <50 °C)
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
    vitesse de commande maxi
    3600 cyc/h
    fréquence circuit signalisation
    <= 400 Hz
    Support de montage
    Rail
    Platine
    couple de serrage
    1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    temps de fonctionnement
    10…20 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
    10…20 ms excitation bobine + fermeture "F"
    15…25 ms désexcitation bobine + fermeture "O"
    5…15 ms excitation bobine + ouverture "O"
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    Endurance mécanique
    10 Mcycles
    durée de vie électrique
    0,18 Mcycles 20 A AC-1 à Ue <= 440 V
    Robustesse mécanique
    Chocs contacteur fermé, sur l'axe des X: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Chocs contacteur fermé, sur l'axe des Y: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Chocs contacteur fermé, sur l'axe des Z: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des X: 6 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des Y: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des Z: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
    Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
    Profondeur
    57 mm
    Environnement
    normes
    BS 5424
    CEI 60947
    NF C 63-110
    VDE 0660
    Certifications du produit
    UL
    CSA
    degré de protection IP
    IP2x se conformer à VDE 0106
    traitement de protection
    TC se conformer à IEC 60068
    TC se conformer à DIN 50016
    Température ambiante de stockage
    -50…80 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m sans
    Tenue au feu
    V1 se conformer à UL 94
    Exigence 2 se conformer à NF F 16-101
    Exigence 2 se conformer à NF F 16-102
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unité par paquet
    1
    Poids de l'emballage (Kg)
    180 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    6,2 cm
    Longueur de l'emballage 1
    6,6 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français8
    • anglais11
    • chinois4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Version 8.0)
    Description
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.1 MB
    Date 22/07/20
    Description
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Version 10.0)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 118.2 MB
    Date 22/07/20
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CONTACTOR (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    706.6 KB
    zip
    494.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.2 MB
    Date 18/12/17
    Fichiers dans le document
    stp
    706.6 KB
    zip
    494.2 KB
    CONTACTOR (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    759.2 KB
    zip
    519.8 KB
    pdf
    257.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.5 MB
    Date 18/12/17
    Fichiers dans le document
    stp
    759.2 KB
    zip
    519.8 KB
    pdf
    257.4 KB
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.3 MB
    Date 20/07/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 747.3 KB
    Date 17/07/15
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1-K contactor (Version A07)
    Description
    1378085 W913780850511A07 W913780850511 W91378085 1378085_01A55 w913780850511
    prp.document.label.format pdf
    Taille 623.9 KB
    Date 01/06/16
    Description
    1378085 W913780850511A07 W913780850511 W91378085 1378085_01A55 w913780850511
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 286.6 KB
    Date 28/06/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1K09008R7 : LC1K09008R7_REACH_DECLARATION
    Description
    LC1K09008R7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 26/11/20
    Description
    LC1K09008R7_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1K09008R7 : LC1K09008R7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    LC1K09008R7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 26/11/20
    Description
    LC1K09008R7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1K09008R7 : LC1K09008R7_ROHS_DECLARATION
    Description
    LC1K09008R7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 26/11/20
    Description
    LC1K09008R7_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1K09-K16 (Version 2.0)
    Description
    TeSys LC1K09-K16
    <