Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys LF
LF4P06DA79A74 Schneider Electric

LF4P06DA79A74

LF4P06DA79A74 Schneider Electric
LF4P06DA79A74

DM2S ASI7D COF PL P 1 1,6 A CL HRT

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys LF
    Nom de l'appareil
    LF4P
    Fonction produit
    Démarreur inverseur DOL intégré
    Fonction de l’appareil
    Interface AS
    composition de l'appareil
    Reversing contactor
    Module d'interface AS
    Circuit-breaker
    Catégorie d'emploi
    AC-3
    Type de réseau
    CA
    tension circuit de commande
    24 V CA 50/60 Hz
    zone de réglage de protection thermique
    1…1,6 A
    type de commande
    Interrupteur à clé 2 positions pour contrôle local/interface AS - bus-local
    Poignée rotative pour contrôle de protection - ARRET - Déclenchement - MARCHE
    Sélecteur 3 positions pour démarrage/arrêt/démarrage - 1 - 0 - 2
    Complémentaires
    puissance moteur kW
    0.25 kW at 220/230 V AC 50/60 Hz
    0.55 kW at 400/415 V AC 50/60 Hz
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: 415 V CA 50/60 Hz
    Relais de contrôle de sortie: 250 V CA 50/60 Hz
    Relais de contrôle de sortie: 30 V CC
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947-1
    2,5 kV pour 24 V se conformer à IEC 60947-1
    2,5 kV pour détecteur se conformer à IEC 60947-1
    2,5 kV pour AS-Interface se conformer à IEC 60947-1
    résistance d'isolement
    > 1000 mOhm pour sortie et communication
    isolement
    1500 V entre sortie et terre
    1500 V entre sortie et logique interne
    entre entrée et communication
    [Ui] tension d'isolement
    415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    5 A pour relais de contrôle de sortie à 40 °C
    type de protection
    Surtension inductive
    Défaut de phase
    Protection thermique
    Protection (magnétique) court-circuit
    pouvoir de coupure
    100 kA à 230/240 V se conformer à CEI 60947-2
    100 kA à 400/415 V se conformer à CEI 60947-2
    durée de vie mécanique
    0,1 Mcycles pour disjoncteur
    30 Mcycles pour contacteur
    durée de vie électrique
    Disjoncteur: 0,1 Mcycles
    Contacteur: 0,8 Mcycles - AC-3 - 8,5 A
    Relais: 0,1 Mcycles - 24 V, cadence de fonctionnement <6 cyc/mn - AC-12 - 5 A
    Relais: 1 Mcycles - 24 V, cadence de fonctionnement <15 cyc/mn - AC-12 - 1 A
    Relais: 0,5 Mcycles - 24 V, cadence de fonctionnement <15 cyc/mn - AC-14 - 1 A
    Relais: 1 Mcycles - 24 V, cadence de fonctionnement <15 cyc/mn - AC-14 - 0,5 A
    Relais: 5 Mcycles - 24 V, cadence de fonctionnement <30 cyc/mn - AC-14 - 0,25 A
    Relais: 0,1 Mcycles - 24 V, cadence de fonctionnement <6 cyc/mn - DC-12 - 5 A
    Relais: 0,2 Mcycles - 24 V, cadence de fonctionnement <6 cyc/mn - DC-12 - 2 A
    Relais: 0,5 Mcycles - 24 V, cadence de fonctionnement <15 cyc/mn - DC-3 - 1 A
    Relais: 1 Mcycles - 24 V, cadence de fonctionnement <30 cyc/mn - DC-3 - 0,25 A
    consommation électrique
    20 mA pour bus de communication opération en cours
    60 mA pour bus de communication détecteur
    0 mA à 24 V pour circuit alimentation désexcitation
    30 mA à 24 V pour circuit alimentation mode permanent
    110 mA à 24 V pour circuit alimentation appel
    20 mA pour relais de sortie
    signalisation locale
    Statuts produits: 3 LEDs
    État d'entrée/sortie: LED
    nombre d'entrées
    2 M12
    nominal input value
    19 à 30 V 50 mA - CC
    description de l’entrée
    État D0: arrêt vers l'avant - valeur de bit 0
    État D1: arrêt vers l'arrière - valeur de bit 0
    État D2: relais désactivé - valeur de bit 0
    État D3: inutilisé - valeur de bit 0
    État D0: démarrage vers l'avant - valeur de bit 1
    État D1: démarrage vers l'arrière - valeur de bit 1
    État D2: relais activé - valeur de bit 1
    État D3: inutilisé - valeur de bit 1
    Types d'entrée
    Résistif
    sensor compatibility
    PNP à 2 ou 3 fils
    description de la sortie
    Commande D0: pas prêt - valeur de bit 0
    Commande D1: arrêté - valeur de bit 0
    Commande D2: capteur 1 manquant - valeur de bit 0
    Commande D3: capteur 1 manquant - valeur de bit 0
    Commande D0: prêt - valeur de bit 1
    Commande D1: démarré - valeur de bit 1
    Commande D2: capteur 1 présent - valeur de bit 1
    Commande D3: capteur 2 présent - valeur de bit 1
    temps de réponse
    <= 10 ms fermeture pour relais de contrôle de sortie
    <= 15 ms ouverture pour relais de contrôle de sortie
    Description des contacts
    1 F/O
    AS-interface profile
    7DFF - standard
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 x 1,5…2 x 4 mm² - rigide
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 x 1,5…2 x 4 mm² - souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² - souple avec extrémité de câble
    Relais de contrôle de sortie: prise HARTING
    Circuit alimentation: prise HARTING
    Couple de serrage
    Circuit de puissance: 0,8 N.m - avec tournevis plat Ø 5,5 mm
    Largeur
    222 mm
    Hauteur
    183 mm
    Profondeur
    175 mm
    Poids du produit
    1,6 kg
    Environnement
    Compatibilité électromagnétique
    Décharge électrostatique - niveau de test: 8 kV (dans l'air)niveau 3 se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    Décharge électrostatique - niveau de test: 4 kV (en mode indirect)niveau 2 se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    Test d’immunité aux surtensions - niveau de test: 4 kV (alimentation, ligne à terre)niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-5
    Test d’immunité aux surtensions - niveau de test: 2 kV (alimentation ligne à ligne)niveau 4 se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    Test d’immunité aux surtensions - niveau de test: 2 kV (circuit de commande, ligne vers terre)niveau 2 se conformer à CEI 61000-4-5
    Test d’immunité aux surtensions - niveau de test: 500 V (circuit de commande, ligne vers ligne)niveau 2 se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - niveau de test: 2 kVniveau 3 se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    Perturbations RF transmises par conduction - niveau de test: 10 V/m se conformer à CEI 61000-4-6
    Perturbations RF transmises par conduction - niveau de test: 10 V/m se conformer à ENV 50141
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés - niveau de test: 10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés - niveau de test: 10 V/m se conformer à ENV 50204
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés - niveau de test: 10 V/m se conformer à ENV 50140
    Émission de champ de perturbationclasse B se conformer à ENV 55011
    Émission de champ de perturbationclasse B se conformer à CISPR 11
    robustesse mécanique
    Chocs contacteur ouvert - 10 Gn se conformer à CEI 60068-2-27
    Chocs contacteur fermé - 15 gn se conformer à CEI 60068-2-27
    Vibrations contacteur ouvert - 2 Gn se conformer à CEI 60068-2-6
    Vibrations contacteur fermé - 4 gn se conformer à CEI 60068-2-6
    Degré de protection IP
    IP54 se conformer à CEI 60529
    Traitement de protection
    TC
    Tenue au feu
    960 °C conforming to IEC 60695-2-1
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    Normes
    EN 60947-1
    IEC 60204-1
    EN 60204-1
    IEC 60439-1
    IEC 60947-1
    EN 60439-1
    matière
    Bottom: polycarbonate + 20 % FG - noir
    Haut: polycarbonate + 20 % FG - blanc: RAL 9001
    température de fonctionnement
    -5…40 °C se conformer à CEI 61439-1
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C se conformer à CEI 61439-1
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    1,900 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    1,750 dm
    Largeur de l'emballage 1
    2,440 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,750 dm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Non conforme
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français3
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.1 MB
    Date 03/08/15
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LF4P06DA79A74 : DM2S ASI7D COF PL P 1 1,6 A CL HRT
    Description
    DM2S ASI7D COF PL P 1 1,6 A CL HRT
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 25/11/20
    Description
    DM2S ASI7D COF PL P 1 1,6 A CL HRT
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LF4P06DA79A74 : DM2S ASI7D COF PL P 1 1,6 A CL HRT
    Description
    DM2S ASI7D COF PL P 1 1,6 A CL HRT
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 25/11/20
    Description
    DM2S ASI7D COF PL P 1 1,6 A CL HRT
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.