Algeria

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys LUCB - unité de contrôle évolutif - classe 10 - 0,35..1,4A - 24Vca

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys U
    nom abrégé de l'appareil
    LUCB
    fonction produit
    Unité de contrôle avancée
    application spécifique du produit
    Protection de base et fonctions avancées, communication
    accessoires associés
    LUFC00
    LUFDA01
    LUFDA10
    LUFDH11
    LUFN..
    LUFV2
    LUFW10
    catégorie d'emploi
    AC-41
    AC-43
    AC-44
    puissance moteur kW
    0,25 kW à 400...440 V CA 50/60 Hz
    zone de réglage de protection thermique
    0,35…1,4 A
    Tension de contrôle Uc
    24 V CA
    classe de surcharge thermique
    Classe 10 - limite de fréquence: 40…60 Hz - compensation de température: -25…70 °C - conformément à IEC 60947-6-2
    Classe 10 - limite de fréquence: 40…60 Hz - compensation de température: -25…70 °C - conformément à UL 508
    Complémentaires
    Fonction principale disponible
    Protection de fuite à la terre
    Réinitialisation manuelle
    Protection contre surintensité et court-circuit
    Protection contre les défauts et déséquilibres de phase
    mode d'installation
    Kit enfichable
    emplacement de montage
    Avant
    plage de tension du circuit de commande
    20...26.5 V pour CA circuit 24 V en marche
    consommation électrique typique
    140 mA à 24 V CA I maximum lors de la fermeture avec LUB12
    220 mA à 24 V CA I maximum lors de la fermeture avec LUB32
    70 mA à 24 V CA I eff étanche avec LUB12
    90 mA à 24 V CA I eff étanche avec LUB32
    temps de fonctionnement
    35 ms ouverture avec LUB12 pour télécommande
    35 ms ouverture avec LUB32 pour télécommande
    70 ms fermeture avec LUB12 pour télécommande
    70 ms fermeture avec LUB32 pour télécommande
    type de charge
    Moteur triphasé - refroidissement: refroidissement naturel
    seuil de déclenchement
    14,2 x Ir +/- 20 %
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    600 V se conformer à UL 508
    690 V conformément à IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947-6-2
    déconnexion sûre du circuit
    SELV 400 V entre les circuits de commande et auxiliaires se conformer à IEC 60947-1
    SELV 400 V entre le circuit de commande ou auxiliaire et le circuit principal se conformer à IEC 60947-1
    Environnement
    dissipation thermique
    2 W pour télécommande avec LUB12
    3 W pour télécommande avec LUB32
    immunité aux micro-coupures
    3 ms
    immunité aux creux de tension
    70 % 500 ms se conformer à IEC 61000-4-11
    normes
    CSA C22.2 No 14 type E
    EN 60947-6-2
    IEC 60947-6-2
    UL 508 type E avec cloison de phase
    certifications du produit
    ABS
    ASEFA
    ATEX
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    degré de protection IP
    IP20 face avant et borniers câblés se conformer à IEC 60947-1
    IP20 autres faces se conformer à IEC 60947-1
    IP40 zone de connexion extérieure de la face avant se conformer à IEC 60947-1
    traitement de protection
    TH se conformer à IEC 60068
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    tenue au feu
    650 °C se conformer à IEC 60695-2-12
    960 °C pièces supportant des composants sous tension se conformer à IEC 60695-2-12
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn puissance pôles ouverts se conformer à IEC 60068-2-27
    15 gn puissance pôles fermés se conformer à IEC 60068-2-27
    tenue aux vibrations
    2 gn 5…300 Hz puissance pôles ouverts se conformer à IEC 60068-2-6
    4 gn 5…300 Hz puissance pôles fermés se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux décharges électrostatiques
    8 kV niveau 3 en plein air se conformer à IEC 6100-4-11
    8 kV niveau 4 avec contact se conformer à IEC 6100-4-11
    onde de choc non-dissipative
    1 kV mode série se conformer à IEC 60947-6-2
    2 kV mode commun se conformer à IEC 60947-6-2
    résistance aux champs rayonnés
    10 V/m 3 se conformer à IEC 61000-4-3
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV catégorie 3 liaison série se conformer à IEC 61000-4-4
    4 kV catégorie 4 tous les circuits sauf pour les connexions en série se conformer à IEC 61000-4-4
    tenue aux champs radioélectriques
    10 V se conformer à IEC 61000-4-6
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.1)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A4 - All-in-one motor starters - TeSys U (Version 6.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys U - Utilisation en atmosphères explosibles (Version 04)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ADV CONTROL (Version 1.0)
    Date 19/12/17
    Taille 678.7 KB
    Date 19/12/17
    Taille 207.9 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATEX TeSys U - TeSys U Atex (Version 1.0)
    Date 22/02/19
    Taille 578.7 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration TeSys U - TeSys U (Version 1.0)
    Date 10/11/17
    Taille 76.8 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys U Power base + Control unit (Version 1.0)
    Date 18/09/17
    Taille 179 KB
    End-of-Life Instructions TeSys U (Version 1.0)
    Date 15/11/16
    Taille 169.2 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys U, power base + control unit (Version 2.0)
    Date 30/11/17
    Taille 189.4 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.