
Spacial - porte lbs. SFSM - H=2000xL=1000mm
NSYID2010
Permet l'installation d'un appareillage de connexion monté directement sur la porte.
Montage sur le cadre supérieur et inférieur de l’armoire.
Profondeur réglable avec un pas de 25 mm, à partir du premier point de fixation.
Ouverture à droite ou à gauche, avec deux serrures, double barre 3 mm, avec poignée centrale.
Armatures à l'arrière, découpes au pas de 25 mm, pour l'équipement de la porte.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
206 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
98
Reprise
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non