Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Spacial SF/SM - châssis fixe - 19p - 42U - H2000mm

NSYRCK42

Rack conçu pour être installé dans des armoires d'une largeur de 600 mm.
Profondeur réglable avec un pas de 25 mm.
Documents Acier galvanisé
Charge maximale : 400 kg pour 4 montants
Fixation directe sur la structure des armoires :
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
39
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Again
Reprise
information_stroke
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non