Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Spacial SF/SM - châssis pivotant 19'' - 36U - H1800xL800mm

NSYRSWC36

A raccorder sur des armoires de 800 mm de largeur.
Peut être déplacé en profondeur avec un pas de 25 mm.
Sens d'ouverture réversible : Gauche/droite.
Système de verrouillage, haut et bas, avec clé double barre 5 mm.
Ouverture maximale : 130° (possibilité d'ouverture à 180° avec charnières à 180°).
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
192
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Again
Reprise
information_stroke
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non