Spacial SF/SM - châssis pivotant 19p - 868mm

NSYRSWP18

notification_ok
Rack pour couplage à des armoires de 600 et 800 mm de largeur
notification_ok
Dans les armoires d'une largeur de 800 mm, le rack peut être installé au centre ou hors centre
notification_ok
Ouverture maximale: 120 °
notification_ok
Direction d'ouverture réversible: Gauche/droite
notification_ok
Système de verrouillage, haut et bas, avec clé double barre 5 mm

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Again
Reprise
information_stroke
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non
  • Documentation produit
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Trouver nos sites
  • Obtenir un devis
  • Où acheter
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Signaler une mauvaise conduite
  • Accessibilité
  • Partenaires
  • EcoStruxure
  • Nos emplois
  • Blog
  • Politique de confidentialité
  • Mention sur les cookies
  • Change your cookie settings