
Passez le curseur sur l'image pour zoomer


1 vidéos
NSYS3D3420T
Profondeur nominale de l'enveloppe:
Hauteur nominale de l'enveloppe:
Largeur nominale de l'enveloppe:
Type de verrou:
Armoire murale en acier pour une utilisation polyvalente dans les environnements difficiles.
Accès facile avec ouverture à 120°, porte vitrée réversible.
Sécurité renforcée avec serrure double barre 3 mm.
Porte amovible et plaque passe-câbles pour maintenance.
Rail avant en forme de gouttière pour double épaisseur de feuille.
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
55
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
98
Reprise
Non