Algeria
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
NSYSBS302015 Schneider Electric

Tout afficher -

NSYSBS302015

NSYSBS302015 Schneider Electric
Tout afficher -
NSYSBS302015

Bte acier S3D visse 300x200x150

Afficher plus de caractéristiques >
Statut commercial
La production de ce produit a été arrêtée le 31 mars 2014
Fin de service 01 juin 2014
La référence NSYSBS302015 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Spacial
    nom du produit
    Spacial S3D
    Application
    Application de terminal
    Category
    Enveloppe compact
    hauteur nominale de l'enveloppe
    300 mm
    largeur nominale de l'enveloppe
    200 mm
    profondeur nominale de l'enveloppe
    150 mm
    type de châssis plein
    Sans châssis plein
    type de plaque passe-câbles
    Sans plaque presse-étoupe
    type d’accessoire d'installation
    Montage mural
    Position horizontale ou verticale
    destination du produit
    Pour l’équipement avec borne
    composition de l'appareil
    1 corps
    1 porte
    1 verrou
    Complémentaires
    body type
    Corps pièce unique
    nombre de portes
    Face avant: 1 porte(s)
    type de verrou
    Vissé sur
    accessibilité
    Avant
    pièces amovibles
    Cover par 4 vis épaulées captives CHc M5x35
    matière
    Acier
    finition de surface
    Poudre époxy-polyester
    couleur
    Gris (RAL 7035)
    normes
    CEI 62208
    certifications du produit
    LACIE (BV)
    Environnement
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK10 se conformer à IEC 62262
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Certificate of conformity to IEC/EN 62208 of Spacial S3D-S3DB-S3DM and S57 (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/06/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/06/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.