Spacial SF/SM - 2 traverses perforées à fixation rapide 3 rangées - 90x500mm

NSYSQCR9050

notification_ok
Utilisé pour la création de structures à l'intérieur de l'armoire.
notification_ok
Les traverses sont disponibles en trois tailles : 40 mm (une rangée), 65 mm (deux rangées) et 90 mm (trois rangées).
notification_ok
Chaque rangée est perforée tous les 25 mm avec un trou de diamètre 5,2 mm
notification_ok
Une découpe de 11x13 mm permettant une fixation par vis autotaraudeuses M6, réf
notification_ok
Les équipements sont fixés au moyen d'écrous cage ou de vis autotaraudeuses, Matériel : Acier galvanisé

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
9 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
information_stroke
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
98
Reprise
information_stroke
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non
  • Documentation produit
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Trouver nos sites
  • Obtenir un devis
  • Où acheter
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Signaler une mauvaise conduite
  • Accessibilité
  • Partenaires
  • EcoStruxure
  • Nos emplois
  • Blog
  • Politique de confidentialité
  • Mention sur les cookies
  • Change your cookie settings