Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
APC Smart-ups SRT 192 V 5 kVA et 6 kVA, montage en rack, blocs-batteries, marine

SRT192RMBPM

Batterie de remplacement (1) disponible
Fournit une autonomie étendue pour les applications Smart-ups
Batterie au plomb-acide fiable avec une tension de 192 V
Conçu pour les installations en rack d'une hauteur 3U
Fonctionne dans une plage de température de 32 à 104 °F
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
483
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Efficacité énergétique optimisée
information_stroke
L'efficacité énergétique de ce produit est supérieure d'au moins 10 % à la moyenne du marché ou à la génération précédente du produit.
Produit économe en énergie
Use Again
Reprise
information_stroke
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non
+ Lifecycle Services
Plan de maintenance Advantage EAA Prevent de 1 an pour (1) onduleur 1P jusqu'à 10 kVA

WADV1PEAA

EAA de 1 an pour mise à niveau du service vers le firmware ou plan de service existant pour (1) onduleur 1P jusqu'à 10 kVA

WUPG1PEAA-UG-01