Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   VarSet LV
VLVAW0N03504AA Schneider Electric

VLVAW0N03504AA

Green premium brand logo
VLVAW0N03504AA Schneider Electric
VLVAW0N03504AA
Green premium brand logo

VarSet batterie de condensateurs Auto 032kvar disj entrée xxB 400V 50Hz

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    tension du réseau
    400 V CA 50 Hz
    415 V CA 50 Hz
    puissance réactive
    32 kvar
    Mode opératoire
    Automatique
    Gamme
    VarSet
    Nom de l'appareil
    VarSet automatique
    Type de produit ou équipement
    Batterie de condensateurs
    Complémentaires
    niveau de pollution du réseau
    Peu pollué
    [Gh/Sn] Taux de pollution harmonique
    15…25 %
    [THDU] total harmonic distorsion of voltage
    3…4 %
    puissance par gradin
    6,25 kvar
    composition du gradin
    6,25 + 2x12,5
    Emplacement du raccordement
    Bas
    type de régulateur
    Varplus Logic VPL6 Modbus
    capacitor technology
    VarplusCan
    Description des pôles
    3P
    tolérance sur la valeur de la capacité
    - 5 % à 10 %
    [Ui] tension d'isolement
    500 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    tension maximale admissible
    1.1 x Un (8 heures sur 24 heures) se conformer à IEC 60831
    courant permanent maximal [Imp]
    Condensateur: 1.8 x In à 480 V se conformer à IEC 60831
    Batterie: 1.43 x In à 400 V se conformer à CEI 61439-2
    Batterie: 1.19 x In à 415 V se conformer à CEI 61439-2
    main incomer protection
    Disjoncteur de protection
    pouvoir de coupure
    Icu 15 kA
    type de protection par étape
    Surcharge: contrôle harmonique de VarPlus Logic
    Court-circuit: principal disjoncteur
    accessibilité
    Avant