Algeria
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Lexium - contrôleur frein de parking - 24Vcc - 50W - IP20

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    fonction produit
    Contrôleur de frein de maintien
    compatibilité de gamme
    Lexium 28
    Lexium 05
    support de montage
    55 mm rail DIN symétrique
    power supply voltage
    24 V
    type de circuit d'alimentation
    CC
    Complémentaires
    power supply voltage limits
    19,2…30 V
    entrée courant
    0,5 A + courant nominal de freinage
    maximum power consumption
    50 W
    tension de sortie
    17...19 V CC
    23...25 V CC avant réduction de puissance
    maximum braking current
    1,6 A
    time before voltage reduction
    1000 ms
    poids du produit
    0,6 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Motion control catalogue (Version 1.0)
    Date 17/12/18
    Taille 43.3 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    HBC Holding brake controller Product manual (Version 2.01)
    HBC Commande de frein de maintien Manuel produit (Version 2.01)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 09/07/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.