Algeria
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Lexium - câble alim. - entre moteur de cmde et servomoteur - 4x1,5mm² - 20m

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    fonction produit
    Câble de puissance
    type d'accessoire / pièce séparée
    Cordon puissance pré câblé
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de raccordement
    compatibilité produit
    Servo moteur BMH, 1 taille moteur (70 mm)
    Servo moteur BMH, 2 taille moteur (70 mm)
    Servo moteur BMH, 3 taille moteur (70 mm)
    Servo moteur BMH, 1 taille moteur (100 mm)
    Servo moteur BMH, 2 taille moteur (100 mm)
    Servo moteur BMH, 3 taille moteur (100 mm)
    Servo moteur BMH, 1 taille moteur (140 mm)
    Servo moteur BSH, 1 taille moteur (55 mm)
    Servo moteur BSH, 2 taille moteur (55 mm)
    Servo moteur BSH, 3 taille moteur (55 mm)
    Servo moteur BSH, 1 taille moteur (70 mm)
    Servo moteur BSH, 2 taille moteur (70 mm)
    Servo moteur BSH, 3 taille moteur (70 mm)
    Servo moteur BSH, 1 taille moteur (100 mm)
    Servo moteur BSH, 2 taille moteur (100 mm)
    Servo moteur BSH, 3 taille moteur (100 mm)
    Servo moteur BSH, 1 taille moteur (140 mm)
    destination d'accessoire / de pièce détachée
    Entre servo moteur et servo variateur
    compatibilité de gamme
    Lexium 05
    Lexium 15
    Lexium 32
    longueur de câble
    20 m
    composition du câble
    4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm²
    Complémentaires
    raccordement électrique
    Connecteur - M23 industrielle pour côté servo moteur
    Extrémité libre pour côté servo variateur
    poids du produit
    4,51 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium 32 and Motors: Lexium 32 servo drives, BMH and BSH servo motors (Version 4.0)
    Lexium 32 et moteurs : Servo variateur Lexium 32, Servo moteurs BMH, BSH (Version 4.0)
    Motion control catalogue (Version 1.0)
    Date 17/12/18
    Taille 43.3 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LXM32M Manuel produit (Version 10)
    Date 16/10/17
    Taille 9.8 MB
    Lexium 32M Servo Drive, User Guide (Version 10)
    Date 16/10/17
    Taille 9.4 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    VW3M5101R... Power Cordset, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.