Algeria
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
VW3M5305R250 Schneider Electric

Tout afficher -

VW3M5305R250

VW3M5305R250 Schneider Electric
Tout afficher -
VW3M5305R250

CABLE MOTEUR 4X6 MM2, 25M , FILS LIBRES

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Lexium
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de raccordement
    type d'accessoire / pièce séparée
    Câble puissance
    fonction produit
    Câble
    fonction de l’appareil
    Pour créer des cordons de puissance
    destination d'accessoire / de pièce détachée
    De moteur asservi à servomoteur
    composition du câble
    4 x 6 mm² + 2 x 1 mm²
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Lexium 32
    longueur de câble
    25 m
    poids du produit
    14,75 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium 32 and Motors: Lexium 32 servo drives, BMH and BSH servo motors (Version 4.0)
    Lexium 32 et moteurs : Servo variateur Lexium 32, Servo moteurs BMH, BSH (Version 4.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium 32M Servo Drive, User Guide (Version 10)
    Date 16/10/17
    Taille 9.4 MB
    LXM32M Manuel produit (Version 10)
    Date 16/10/17
    Taille 9.8 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.