Algeria
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar
    type d'accessoire / pièce séparée
    Câble puissance
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    destination d'accessoire / de pièce détachée
    Entre moteur synchrone et variateur de vitesse
    compatibilité de gamme
    Altivar 32
    Altivar Machine ATV320
    longueur de câble
    20 m
    type de câble
    Câble blindé
    Complémentaires
    conformité
    Moteur synchrone BMP (taille de bride: 140 mm, 1 taille(s) type C
    Moteur synchrone BMP (taille de bride: 140 mm, 1 taille(s) type F
    Moteur synchrone BMP (taille de bride: 140 mm, 2 taille(s) type C
    Moteur synchrone BMP (taille de bride: 70 mm, 1 taille(s) type R
    Moteur synchrone BMP (taille de bride: 70 mm, 1 taille(s) type F
    Moteur synchrone BMP (taille de bride: 70 mm, 2 taille(s) type R
    Moteur synchrone BMP (taille de bride: 70 mm, 2 taille(s) type F
    Moteur synchrone BMP (taille de bride: 100 mm, 1 taille(s) type R
    Moteur synchrone BMP (taille de bride: 100 mm, 1 taille(s) type F
    Moteur synchrone BMP (taille de bride: 100 mm, 2 taille(s) type R
    Moteur synchrone BMP (taille de bride: 100 mm, 2 taille(s) type F
    raccordement électrique
    1 connecteur M23 8 broche(s) côté moteur synchrone
    1 extrémité librecôté variateur de vitesse
    composition du câble
    4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
    poids du produit
    4,78 kg
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/07/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/07/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.