Algeria
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Lexium - jeu de câbles pré-assemblés pour commande RS422 - pour LXM05 - 5m

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    désignation d'accessoire / pièce séparée
    Jeu de câbles électriques pour commande RS422
    type d'accessoire / pièce séparée
    Câble de raccordement
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    accessoires associés
    LXM05
    destination d'accessoire / de pièce détachée
    Entre servomoteur Lexium 05 (CN5) et commande externe ou d'autre type
    longueur de câble
    5 m
    Complémentaires
    raccordement électrique
    Extrémité libre
    1 connecteur Molex, 10 pour côté Lexium 05 (CN5)
    poids du produit
    0,05 kg
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Motion control catalogue (Version 1.0)
    Date 17/12/18
    Taille 43.3 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon X80 - Module PTO BMXMSP0200, Guide utilisateur (Version 08)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Pages de catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium SD3 : options et accessoires (Version 1.1)
    Date 22/09/16
    Taille 557.1 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.