Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Easy Harmony XA2E
XA2EA3341 Schneider Electric

XA2EA3341

Green premium brand logo
XA2EA3341 Schneider Electric
XA2EA3341
Green premium brand logo

Marked head push-button Ø 22 - flush spring return - 1NO

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Easy Harmony XA2
    Fonction produit
    Bouton-poussoir complet
    Nom de l'appareil
    XA2
    Matériau de la collerette
    Plastique
    Matière de l'embase de fixation
    Plastique
    Complémentaires
    diamètre de fixation
    22 mm
    Vente par quantité indivisible
    1
    Traitement de protection
    TC
    Position de montage
    Toutes positions
    Entraxe de fixation
    >= 30 x 40 mm (panel) - thickness: 1…5 mm
    Mode de fixation
    Écrou de fixation: 2…2,4 N.m
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    Type d'unité de commande
    rappel à ressort
    Profil de l'unité de commande
    Blanc affleurant, flèche (noir)
    Description des contacts
    1 "F"
    Fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    Endurance mécanique
    1500000 cycle
    couple de serrage
    0.8 N.m
    Protection contre les courts-circuits
    10 A gL fuse conforming to IEC 60269-1
    [Ui] tension d'isolement
    600 V conforming to IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 240 V, AC-15, A600
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q600
    Durée de vie électrique
    500000 cycle, AC-15, 3 A à 230 V, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    500000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5
    Fiabilité électrique
    Λ < 10exp(-8) à 24 V
    Largeur
    30 mm
    Hauteur
    42 mm
    Profondeur
    54,7 mm
    Poids du produit
    0,032 kg
    Environnement
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -25…55 °C
    Catégorie de surtension
    Class I conforming to IEC 536
    Degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK03 conforming to IEC 60529
    Normes
    GB 14048.5
    IEC 60947-1
    IEC 60947-5-1
    GB 14048.1
    Certifications du produit
    CCC
    CE
    Tenue aux vibrations
    10 gn (f= 40…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    70 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    43,000 g
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français3
    • anglais3
    • chinois1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 10/02/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 927.1 KB
    Date 01/11/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 179.6 KB
    Date 10/11/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XA2EA3341 : XA2EA3341_REACH_DECLARATION
    Description
    XA2EA3341_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 27/11/20
    Description
    XA2EA3341_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XA2EA3341 : Marked head push-button Ø 22 - flush spring return - 1NO
    Description
    Marked head push-button Ø 22 - flush spring return - 1NO
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 27/11/20
    Description
    Marked head push-button Ø 22 - flush spring return - 1NO
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XA2EA3341 : Marked head push-button Ø 22 - flush spring return - 1NO
    Description
    Marked head push-button Ø 22 - flush spring return - 1NO
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 27/11/20
    Description
    Marked head push-button Ø 22 - flush spring return - 1NO
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (e)
    Epaisseur du dispositif de serrage : 1 à 6 mm / 0,04 à 0,24 pouces


  • Montage et périmètre de sécurité

    Découpe pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants (trous réalisés, prêt à installer)
    Connexion par borniers à vis ou connecteurs enfichables ou carte de circuit imprimé


    (1)
    Diamètre sur support ou panneau réalisé
    (2)
    Pour les commutateurs de sélection et les boutons d'arrêt d'urgence, l'utilisation d'un type de plaque antirotation ZB5AZ902 est recommandé.
    (3)
    Ø 22,5 mm recommandé (Ø 22,3 0+ 0,4) / Ø 0,89 pouces recommandé (Ø 0,88 pouces 0+ 0,016)

    Connexions

    a en mm

    a en pouces

    b en mm

    b en pouces

    Par bornes à vis ou connecteur enfichable

    40

    1,57

    30

    1,18

    Par connecteurs Faston

    45

    1,77

    32

    1,26

    Sur carte de circuit imprimé

    30

    1,18

    30

    1,18

    Détail de la cavité de la cosse


    (1)
    Diamètre sur support ou panneau réalisé
    (2)
    Pour les commutateurs de sélection et les boutons d'arrêt d'urgence, l'utilisation d'un type de plaque antirotation ZB5AZ902 est recommandé.
    (3)
    Ø 22,5 mm recommandé (Ø 22,3 0+ 0,4) / Ø 0,89 pouces recommandé (Ø 0,88 pouces 0+0,016)