Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XALD, XALK
XALD241 Schneider Electric

XALD241

Green premium brand logo
XALD241 Schneider Electric
XALD241
Green premium brand logo

Harmony boite - 2 boutons poussoirs Ø22 - vert /vert

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XALD
    Type de produit ou équipement
    Poste de commande complet
    Nom de l'appareil
    XALD
    Destination du produit
    Pour unités de commande et signalisation XB5 Ø 22 mm
    Application de la boîte pendante
    Fonction de démarrage/arrêt
    Couleur de la base du boîtier
    Gris clair (RAL 7035)
    Couleur du capot
    Gris foncé (RAL 7016)
    Matériau
    Polycarbonate
    Profil du dispositif de commande
    2 boutons affleurants
    Description des opérateurs
    Green ''OUVERTURE'' 1 NO - red ''FERMETURE'' 1 NO
    composition de la boite de commande
    1 bouton-poussoir encastré, rouge 1 "F" FERMETURE marquage
    1 bouton-poussoir encastré, vert 1 "F" OUVERTURE marquage
    emplacement repérage
    Marquage sur porte-étiquettes
    Fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    Complémentaires
    Entrée de câble
    2 préperçages pour entrée de câble, capacité de serrage: 14 mm
    2 préperçages pour presse-étoupe de câble Pg 13 et ISO M20, capacité de serrage: 12 mm
    Poids du produit
    0,233 kg
    Tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    Ouverture positive
    Sans
    course d'actionnement
    2,6 mm (état électrique modifié par "F")
    4,3 mm (course totale)
    Force d'actionnement
    3,8 N état électrique modifié par "F"
    Endurance mécanique
    10000000 cycle
    Raccordement
    Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN/IEC 60947-1