Algeria
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XALK
    fonction produit
    Poste de commande complet
    Nom de l'appareil
    XALK
    destination du produit
    Pour unités de commande et signalisation XB5 Ø 22 mm
    application de la boîte pendante
    Fonction d'arrêt d'urgence
    couleur de la base du boîtier
    Gris clair (RAL 7035)
    couleur du capot
    Jaune (RAL 1021)
    matière
    Polycarbonate
    profil du dispositif de commande
    1 bouton-poussoir coup de poing
    description des opérateurs
    Rouge "ARRET D'URGENCE" 1 F + 2 O
    remise à zéro
    Tourner pour déverrouiller
    composition de la boite de commande
    1 bouton-poussoir Ø 40 mm coup de poing, rouge 1 "F" + 2 "O" ARRET D'URGENCE marquage
    emplacement repérage
    Marquage sur le poste de commande
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    Complémentaires
    entrée de câble
    1 masque pour entrée de câble 0…14 mm
    2 préperçages pour presse-étoupe de câble Pg 13 et ISO M20 0…12 mm
    poids du produit
    0,194 kg
    tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    ouverture positive
    Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix K
    course d'actionnement
    1,5 mm (état électrique modifié par "O")
    2,6 mm (état électrique modifié par "F")
    4,3 mm (course totale)
    force d'actionnement
    44 N état électrique modifié par "O" + "F"
    endurance mécanique
    300000 cycle
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN/IEC 60947-1
    forme de la tête de vis
    Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    durée de vie électrique
    1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    fiabilité électrique
    Λ < 10exp(-6), 1 mA se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8), 5 mA se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Environnement
    traitement de protection
    TH
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -40…70 °C
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Tenue aux chocs IK
    IK03 se conformer à EN 50102
    normes
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    EN/IEC 60204-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 13850
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 12…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • kazakh
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Version 2.0)
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Version 2.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XAC, XAL, XAPS, XAW Control Stations (Version 1.0)
    XAP Metal enclosures, XALB, XALJ Control stations (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XALD/K Harmony control station (Version 01)
    Date 14/07/18
    Taille 543.2 KB
    Date 14/07/18
    Taille 730.5 KB
    XALD... / XALK... Boîte à boutons harmony (Version 01)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB4 XB5 ZB4 ZB5 BS8/BS9/BT8/BX8/AS8/AS9/AT8/AX8 Emergency stop (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/07/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/07/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XAL Control Stations, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XAL Control Stations, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.