Algeria
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

BOITE A BOUTONS VIDE XAPA PLASTIQUE 8 PERCAGES EN 2 COLONNES SPEC H2

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XAP
    fonction produit
    Poste de commande vide sans charnière
    Nom de l'appareil
    XAPA
    destination du produit
    Pour unités de commande et signalisation Ø 22 mm
    taille plateau avant produit
    85 x 226 mm
    profondeur utilisable
    83 mm
    nombre de trous
    8 découpes
    couleur de la base du boîtier
    Gris
    couleur du capot
    Gris
    matière
    Polyester renforcé verre
    entrée de câble
    Non percé
    montage de l'appareil
    Encastré
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    IP69 se conformer à NF C 20-010
    IP69K
    résistance aux agents chimiques
    Résistance élevée aux acides
    Résistance élevée à tous les solvants
    Résistance élevée aux bases
    Résistance élevée au diesel
    Résistance élevée aux sels minéraux
    Résistance élevée aux huiles et aux graisses
    Résistance élevée au pétrole
    Résistance élevée à l'eau de mer
    Complémentaires
    nombre de rangées verticaux
    2
    tenue au feu
    M3 se conformer à CSTB
    VO se conformer à UL 94
    poids du produit
    0,58 kg
    Environnement
    traitement de protection
    TH
    TC
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -40…70 °C
    catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 60536
    Classe II se conformer à NF C 20-030
    tenue au feu
    850 °C se conformer à NF C 20-455
    960 °C se conformer à IEC 92
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XAP Metal enclosures, XALB, XALJ Control stations (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XAP A... Push-Buttons Stations, Grounding of equipment (Version 04)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.