Algeria
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

BOITE METALLIQUE SANS TROU AVEC PERCAGE POUR PG13 DIA 21

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XAP
    fonction produit
    Poste de commande vide moulé sous pression
    Nom de l'appareil
    XAPM
    taille plateau avant produit
    80 x 130 mm
    profondeur utilisable
    49 mm
    nombre de trous
    Non percé
    couleur de la base du boîtier
    Bleu
    couleur du capot
    Bleu
    matière
    Alliage de zinc
    entrée de câble
    1 trou avec obturateur pour presse-étoupe ISO 429248
    1 trou sans obturateur pour presse-étoupe ISO 429248
    montage du produit
    Montage encastré
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    IP69 se conformer à NF C 20-010
    IP69K
    Complémentaires
    poids du produit
    0,62 kg
    Environnement
    traitement de protection
    TC
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -40…70 °C
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 60536
    Classe I se conformer à NF C 20-030
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XAP Metal enclosures, XALB, XALJ Control stations (Version 1.0)
    XAPM, XAPG Metal enclosures (Version 1.0)
    Date 29/10/18
    Taille 300 B
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.